El TM-RIBBON 40 BK 105 es un rollo de tinta de transferencia térmica adecuado para el procesamiento automatizado con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE en combinación con las impresoras THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) y los marcadores de la familia de productos E-WMS... Como alternativa, el rollo de tinta se puede emplear sin el aplicador para el marcado del material E-WMS o los grupos de productos WMS... y WMS-2 HF...
TM-RIBBON 40 BK 105
-
Rollo de tinta
1259008
Rollo de tinta, para la gama de productos E-WMS... en combinación con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE y las gamas de productos WMS... y WMS-2 HF... en combinación con las impresoras de rollos clásicas, longitud: 300 m, long. rollo: 300 m, anchura: 40 mm, color: negro
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
El rollo de tinta de transferencia térmica TM-RIBBON 40 BK 105 es apto para el procesamiento automatizado con el aplicador THERMOMARK E.SLEEVE
Adaptado para el empleo eficiente de todo el rollo de tinta en las gamas de productos E-WMS..., WMS... y WMS-2 HF...
En combinación con el manguito termorretráctil adecuado, la impresión presenta una alta resistencia a los disolventes y a los efectos mecánicos