Con la unidad de corte se cortan materiales de marcado en formato sin fin a la longitud deseada, a través de lo cual se consiguen marcadores individuales. Se pueden procesar todas las variantes de etiquetas y de manguitos termorretráctiles en formato sin fin. La unidad de corte THERMOMARK E.CUTTER se puede utilizar con todas las impresoras de rollo de la THERMOMARK E SERIES, así como la THERMOMARK ROLLMASTER 300/600.
En "Datos técnicos" encontrará una lista detallada de todos los sistemas de rotulación compatibles.
THERMOMARK E.CUTTER
-
Dispositivo para cortar
1234241
Unidad de corte para materiales de rotulación en formato sin fin para la realización de cortes longitudinales individuales
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Máxima flexibilidad: realización de marcadores individuales a partir de materiales en formato sin fin
Posibilidad de realizar cortes de longitud variable entre 10 mm/0,39" y 2000 mm/78,74"
Montaje sencillo y rápido de la cuchilla de corte en la impresora
La cuchilla de corte se puede girar para cambiar cómodamente el material