El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

UT 6-TG-EX BU - Borna seccionable
1291262

Borna seccionable, La corriente y la tensión son determinadas por el conector empleado., tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 20 A, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 2,5 mm2, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: azul

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

El entrante de puente doble permite la distribución de potencial y la alimentación individual
Adecuado para la técnica de procesos mediante homologación Ex nA
Construcción compacta y alta capacidad de corriente de 20 A