Tira de cinta Zack - ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
1052015

Tira de cinta Zack, Tiras, blanco, rotulado, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, rotulación longitudinal: números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 8,2 mm, superficie útil: 10,5 x 8,15 mm, Número de índices individuales: 10


Detalles de producto




Tipo de producto Marcador de bornes rotulado
Paso 8,2 mm
Ejecución alto
Rotulación
Número de índices individuales 10
Número de etiquetas individuales por línea 10
Número de tiras de señalización 10
Dirección de impresión rotulación longitudinal
Impresión números correlativos de 1 ...10, 11 ...20 etc. hasta 91 ...100

Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C

Tipo de montaje enclavar

Color blanco
Material PA
Clase de inflamabilidad según UL 94 V2
Sustancias contenidas no contiene siliconas ni halógenos

Resistencia a los rayos ultravioleta
Especificación del ensayo DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) 23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) 50 %

Anchura 8 mm
Paso 8,2 mm

Resistencia al limpiado DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Indicación de pedido: Para una rotulación según las indicaciones del cliente seleccione el artículo 0824997

Código de artículo 1052015
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta 02
Clave de producto BG2122
Página del catálogo Página 120 (C-3-2019)
Peso por unidad (incluido el embalaje) 2.028 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.93 g
Número de tarifa arancelaria 39269099
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27141137
ECLASS-10.0.1 27141137
ECLASS-11.0 27281101

ETIM

ETIM 8.0 EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Productos compatibles



Sus ventajas

Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los marcadores de tira Zack de forma personalizada según las indicaciones del cliente
El sistema de tiras Zack ZB permite rotular bornes para carril y módulos electrónicos con ranuras para índice elevadas