CSA
ID de homologación: 2030668Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 10 A |
El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país
Cabeza portafusible, Antes de sustituir el fusible G, retirar la cabeza portafusible del borne de base., corriente nominal: 10 A, tipo de fusible: G/6,3 x 32, color: negro
Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 10 A |