P-CO
-
Conector de componentes
3036796
Conector de componentes, para el montaje de componentes autoseleccionables, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 6 A, tipo de conexión: Conexión enchufable, paso: 5,2 mm, profundidad: 33,2 mm, anchura: 5,1 mm, altura: 24,2 mm, número de polos: 1, color: gris, clase de montaje: Enchufable (Slot)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Para el montaje, las conexiones por resorte se abren o se cierran en el interior del conector con un giro o un destornillador estándar
Posibilidad de uso en todos los bornes seccionables ...-TG con 5,2 mm de ancho o más de las series PT, ST, QTC y UT
El conector de componentes P‑CO patentado puede alojar componentes de forma rápida y segura mediante contactos por resorte
Un compartimento codificado ofrece una conexión con polaridad segura