cULus Recognized
ID de homologación: E60425-20181123Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 16 A |
Carcasa base placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: negro, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 320 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Macho, número de potenciales: 4, número de filas: 1, número de polos: 4, número de conexiones: 4, familia de artículos: ICC..-H/..L5,0, paso: 5 mm, montaje: Soldadura por ola, disposición de pines: Disposición de pines lineal, longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, sistema enchufable: ICC 2,5, Orientación de la cara enchufable: Estándar, bloqueo: Bloqueo por encaje, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: Embalaje en caja de cartón, Artículo con salida de pin lateral a la izquierda
Tipo de producto | Carcasa base placa de circuito impreso |
Familia de productos | ICC..-H/..L5,0 |
Construcción | Carcasa de base vertical a la placa de circuito impreso |
Número de polos | 4 |
Paso | 5 mm |
Número de conexiones | 4 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 4 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 1 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 16 A |
Tensión nominal UN | 320 V |
Resistencia de contacto | 1,5 mΩ |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 320 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV |
Tensión nominal (II/2) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 4 kV |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia) | Níquel (1,3 - 3 µm Ni) |
Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Níquel (1,3 - 3 µm Ni) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (2 - 4 µm Sn) |
Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Níquel (1,3 - 3 µm Ni) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | negro (9005) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Generalidades | En el área de descargas se ofrece información adicional, así como las dimensiones detalladas. |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 5 mm |
Anchura [w] | 25 mm |
Altura [h] | 22,4 mm |
Longitud [l] | 20,35 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 3,5 mm |
Dimensiones de patilla | 1 x 1 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Diámetro orificio | 1,4 mm |
Examen visual | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-1:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Examen dimensional | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-1-2:2003-01 |
Resultado | Prueba aprobada |
Resistencia de las rotulaciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-70:1996-07 |
Resultado | Prueba aprobada |
Polarización y codificación | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-13-5:2006-11 |
Resultado | Prueba aprobada |
Portacontactos usado | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-15-1:2009-03 |
Portacontactos utilizado Exigencia >20 N |
Prueba aprobada |
Fuerzas al enchufar y desenchufar | |
Resultado | Prueba aprobada |
Número de ciclos | 25 |
Fuerza al enchufar por polo aprox. | 13 N |
Fuerza al desenchufar por polo aprox. | 8 N |
Prueba térmica | Grupo de prueba C | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-5-1:2003-01 |
Número de polos probado | 4 |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 30 GΩ |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 4 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 3,2 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 320 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 4 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 3 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 1,6 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 4 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 3 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 3,2 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Prueba de durabilidad | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12 |
Tensión de choque soportable a nivel del mar | 4,8 kV |
Resistencia de contacto R1 | 1,5 mΩ |
Resistencia de contacto R2 | 1,6 mΩ |
Ciclos de enchufe | 25 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 30 GΩ |
Ensayo climático | |
Especificación del ensayo | DIN EN ISO 6988:1997-03 |
Fatiga por corrosión | 0,2 dm3 SO2 en 300 dm3/40 °C/1 ciclo |
Esfuerzo térmico | 105 °C/168 h |
Tensión alterna soportable | 2,21 kV |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (en función de la curva derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 55 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | Embalaje en caja de cartón |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1072486 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Clave de venta | ACHAFB |
Clave de producto | ACHAFB |
GTIN | 4055626765211 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 5,23 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 3,9 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |