TBUS8-25,0-PPPPPPPS-7035VPE100 - Conector de bus para carril DIN
1442879

Conector de bus para carril DIN, color: gris claro, corriente nominal: 6 A, 4 A (contactos paralelos) (contactos de serie), tensión nominal (III/2): 32 V, número de polos: 8, familia de artículos: TBUS8-25.., paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 7 contactos en paralelo/1 contacto de serie

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Montaje que ahorra espacio debajo de la carcasa en el carril DIN
El diseño de los contactos permite el encaje sencillo de los módulos electrónicos
Fuente de alimentación y comunicación sin cableado adicional
Contactos paralelos y serie para la transmisión eficiente de señales y datos
Rápida comunicación entre módulos sin esfuerzo de cableado adicional
Conexión eficiente entre las distintas cajas de las series ICS y ME-IO