CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso
1332634

Conectores USB para placa de circuito impreso, dirección de conexión del conector a la placa de circuito impreso: 90 °, número de polos: 4, 480 MBit/s, Soldadura SMD, IP20

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Optimizado para el proceso de soldadura por reflujo SMD
Transmisión de datos hasta 480 MBit/s
Procesamiento automatizado gracias al embalaje en rollo