TBUS8-25,0-PPPPPPPP-7035 - Conector de bus para carril DIN
2202891

paso 2,54 mm
clase de montaje Montaje sobre carril DIN
tipo de embalaje empaquetado en caja

Conector de bus para carril DIN, color: gris claro, corriente nominal: 6 A (contactos paralelos), tensión nominal (III/2): 32 V, número de polos: 8, familia de artículos: TBUS8-25.., paso: 2,54 mm, montaje: Montaje sobre carril DIN, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Artículos con contactos dorados, conectores de bus para la conexión con cajas para electrónica, 8 contactos en paralelo

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje que ahorra espacio debajo de la carcasa en el carril DIN
El diseño de los contactos permite el encaje sencillo de los módulos electrónicos
Fuente de alimentación y comunicación sin cableado adicional
Contactos paralelos y serie para la transmisión eficiente de señales y datos