El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ICC25-PPC1,5/5-3,5-AA-5015 - Conector para placa de circuito impreso
1522851

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 1,5 mm2, color: azul, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 150 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de potenciales: 5, número de filas: 1, número de polos: 5, número de conexiones: 5, familia de artículos: ICC..-PPC1,5/..-3,5, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, sistema enchufable: ICC 1,5, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin, tipo de embalaje: empaquetado en caja, Color del contacto normalmente cerrado por resorte: naranja

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
Tecnología push-in para el cableado rápido y sencillo
Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Alta densidad de empaquetado mediante el paso de 3,5 mm