El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ICS50-C100X12-D2,4-TRG-7035 - Parte superior de la carcasa con pantalla táctil
1077656

Caja para carril DIN, Parte superior, pantalla táctil de 2,4" resistiva integrada, resolución: 320 x 240 Píxel(es), interfaz: 4-wire SPI half duplex, anchura: 50,1 mm, altura: 100 mm, profundidad: 14,35 mm

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Sistema de cajas para visualización y manejo en el armario de control
Cajas adaptadas entre sí con pantallas táctiles preinstaladas
Montaje con ahorro de tiempo de módulos prefabricados
Uso flexible gracias al sistema modular y a la exclusiva modularidad de la tecnología de conexión
Conexiones estandarizadas como RJ45, USB, D-SUB y conectores hembra para antenas como componentes integrables
Conectores de bus para carril de ocho polos con contactos paralelos y hasta dos contactos en serie para la comunicación sencilla entre módulos