PSPT 2,5/ 4-ST GYBN - Conector para placa de circuito impreso
1086730

Conector de placa de circuito impreso, sección nominal: 2,5 mm2, color: pardo grisáceo, corriente nominal: 16 A, tensión nominal (III/2): 300 V, superficie de contacto: Sn, tipo de conexión del contacto: Hembra, número de filas: 1, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, gancho de sujeción: - Gancho de sujeción, bloqueo: sin, tipo de sujeción: sin

Detalles de producto








Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Codificación variable para lograr una alta protección frente a inserciones erróneas
Codificación rápida y sencilla en la primera conexión de los conectores y las carcasas de base
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo