Protección contra sobretensiones para edificios industriales Los fallos de producción con frecuencia van acompañados de costes y esfuerzos elevados. Con la protección contra sobretensiones adecuada, se aumenta la disponibilidad de las plantas e instalaciones de producción. Además, sin una protección adecuada contra rayos y sobretensiones, muchas instalaciones no están aseguradas y no reciben una licencia de funcionamiento. Pero, ¿qué debo tener en cuenta al seleccionar el módulo de protección adecuado?

Representación de un edificio industrial con vista de cada uno de los pisos

La selección de los módulos de protección adecuados no es tan difícil. En particular, en el caso de las instalaciones industriales hemos creado una ayuda para la selección que le muestra de forma clara los módulos de protección adecuados para cada ubicación de la instalación.

Recibirá información adicional en los documentos informativos. Aquí describimos lo que se debe tener en cuenta al seleccionar el fusible de seguridad adecuado para los dispositivos de protección contra sobretensiones. En el segundo documento informativo, descubrirá lo que hace que el descargador combinado contra rayos y sobretensiones T1+T2 especial sea distinto a los demás.

Ayuda para la selección interactiva para instalaciones industriales

Mapa de imagen de edificios industriales: ayuda para la selección interactiva para instalaciones industriales
Estación de transformadores
Descargador combinado de corrientes de rayo enchufable con fusible integrado (sistema TN-C) I+II/T1 + T2
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Estación de transformadores
Subdistribución
Dispositivo de protección contra sobretensiones enchufable, (sistema TN-S, TT), con contacto de indicación remota
Descargador de sobretensiones modelo 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Subdistribución
NSHV
Descargador combinado de corrientes de rayo enchufable (sistema TN-S, TT) I + II/T1 + T2
Descargador combinado contra rayos y sobretensiones de tipo 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Terminal, trifásico
Protección de equipos enchufable, con fusible integrado (sistema TN-S, TT), con contacto de indicación remota III/T3
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Terminal, trifásico
Terminal, monofásico
Protección contra sobretensiones para redes de suministro eléctrico monofásicas, con contacto de indicación remota, III/T3
Disp. de protec. contra sobretensiones tipo 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Terminal, monofásico
Instalación fotovoltaica
Protección contra corrientes de rayo y sobretensiones para sistemas FV de corriente continua, FV I + II/FV T1 + T2
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Instalación fotovoltaica
Poste de carga
Protección contra corrientes de rayo/sobretensiones enchufable CHARX protect para postes de carga, con contacto de indicación remota, I + II/T1 + T2
Descargadores de corrientes de rayo/de sobretensiones tipo 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Poste de carga
Ethernet incl. Power over Ethernet
Protección contra sobretensiones, clase EA (CAT.6A), para Ethernet (hasta 10 GBit/s), para Power over Ethernet+ (60 V)
Dispositivo de protec. contra sobretensiones - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet incl. Power over Ethernet
Señales digitales
Protección contra sobretensiones para dos conductores individuales con potencial de referencia común, con conexión push-in e indicación de estado
Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Señales digitales
Señales analógicas, 0/4...20 mA, 0...10 V
Protección para un circuito de señales flotante de 2 hilos, apto para HART, con conexión push-in e indicación de estado
Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Señales analógicas, 0/4...20 mA, 0...10 V
Medición de temperatura de 2, 3 y 4 conductores (por ejemplo, Pt 100)
Protección para un circuito de señales flotante de hasta 4 hilos, sin resistencias serie, con conexión push-in e indicación de estado
Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TTC-6P-4-24DC-PT-I
Medición de temperatura de 2, 3 y 4 conductores (por ejemplo, Pt 100)