TTC-6P-4-24DC-PT-I
-
Dispositivo de protec. contra sobretensiones
1106014
Protección contra sobretensiones, compuesta de protección enchufable y elemento de base, con indicación de estado integrada para un circuito de señales flotante de 4 hilos con corriente nominal elevada. Ideal para mediciones de 4 conductores, p. ej., de temperaturas y pesos. Puede utilizarse en circuitos orientados a la seguridad hasta SIL 3.
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Uso eficiente del espacio: la protección contra sobretensiones enchufable más estrecha del mundo para aplicaciones de 4 conductores
Control funcional sencillo: in situ u opcionalmente con señal remota con supervisión óptica y sin esfuerzo adicional
Mantenimiento sin influencia de la señal: sustitución del módulo de protección contra sobretensiones sin influencia de la señal de medición
Selección flexible: conexión con push-in o tornillo