Switches no gestionados 1800 y 1900
Los switches no gestionados de las series 1800 y 1900, gracias a los altos espesores de puerto, permiten la conexión de hasta 24 participantes de red. Con su diseño plano de 19“, los equipos son perfectos para el empleo en centros de cálculo y salas de control.
Los LED del switch permiten un diagnóstico sencillo de la conexión
Diagnóstico LED sencillo
Los switches no gestionados de las series 1800 y 1900 ofrecen para cada uno de los 24 puertos dos LED para el diagnóstico de la actividad del puerto. Así se representa en el puerto, además de la velocidad de transmisión actual, el flujo de datos activo. El usuario puede reconocer de un vistazo si la conexión está interrumpida, p. ej. por un cable defectuoso.
Los switches no gestionados de las series 1800 y 1900 funcionan con corriente alterna y son aptos para el empleo en armarios de 19".
Fuente de alimentación adaptada al lugar de montaje
Los switches no gestionados de las series 1800 y 1900 funcionan con corriente alterna a través del cable de alimentación suministrado. Esto los diferencia de los switches sobre carril DIN. Por lo tanto, son ideales para el montaje en armarios de servidores con insertos de 19". No se necesita una fuente de alimentación adicional para el suministro con 24/48 V DC.
Visión general del FL SWITCH 1800 y 1900
Resumen de los datos más importantes:
FL SWITCH 1800 | FL SWITCH 1900 | |
---|---|---|
Velocidad de transmisión | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentación de tensión | 100 V AC ... 240 V AC | 100 V AC ... 240 V AC |
Rango de temperatura | 0 °C ... +60 °C | 0 °C ... +60 °C |
Índice de protección | IP20 | IP20 |
Particularidades | Diseño de 19“, QoS | Diseño de 19“, QoS |
Homologaciones | CE, UL, KC | CE, UL |
Ir a la lista de productos | Ir a la lista de productos |