PLC-BSP-230UC/ 1/SEN
-
Zócalo de relé
2967170
Borne de base PLC de 6,2 mm para funciones de entrada con conexión por resorte, sin equipamiento de relé o relé de estado sólido, para montar sobre carril NS 35/7,5, con distribución de tensión de alimentación de sensor (BB), 1 contacto de cierre, tensión de entrada 230 V AC/DC
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Zócalo de relé |
Familia de productos | PLC-INTERFACE |
Aplicación | Función de entrada |
Contenido en el kit | 2967413 PLC-RSP-230UC/ 1AU/SEN |
2967594 PLC-OSP-230UC/ 48DC/100/SEN | |
Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; optoacoplador miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Circuito de protección | Puente rectificador |
Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC/DC |
Circuito de protección | Puente rectificador |
Tensión nominal de entrada UN | 230 V AC/DC |
Dotación posible | Relé miniatura, REL-MR-60DC/21AU, REL-MR-60DC/21; optoacoplador miniatura, OPT-60DC/48DC/100, OPT-60DC/24DC/2, OPT-60DC/230AC/1 |
Lado de entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Lado de salida | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Longitud de pelado | 8 mm |
Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
Indicación de estado | LED |
Anchura | 6,2 mm |
Altura | 80 mm |
Profundidad | 94 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2967170 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DK6221 |
GTIN | 4017918164256 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 27,15 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 25,31 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | DE |
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
FBST 500-PLC RD - Puente enchufable sin fin 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1051003
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1051016
-
ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 5060935
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago