EO-L/PT/SH/GN - Toma de corriente
0804133

Toma de corriente, con protección contra contactos accidentales ampliada/obturador, Cara enchufable tipo L, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: CEI 23-50, Indicador de país: Italia

Detalles de producto









Productos compatibles