Información interesante
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
IA industrial
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
Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio
EO-SI-FRAME - Placa adaptadora
EO-SI-FRAME
-
Placa adaptadora
0804522
Placa adaptadora, color: gris
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Placa adaptadora
Datos del material
Color
gris
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Material aislante
PC/PBT
Utilización estática de material aislante en frío
-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)
aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)
aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)
aprobado
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-20 °C ... 60 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Datos comerciales
Código de artículo
0804522
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE761Z
GTIN
4055626399348
Peso por unidad (incluido el embalaje)
44,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
43 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
PL
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27371390
ECLASS-15.0
27371390
ETIM
ETIM 10.0
EC002498
UNSPSC
UNSPSC 21.0
26121600
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
15,26 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
UCT-EM (20X7)
-
Rótulo para encajar
0801494
UC-EM (20X7)
-
Rótulo para encajar
0825499
VS-SI-BZ
-
Índice de señalización
1656660
Ayuda del producto