Información interesante
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
Conectores industriales
VS-SI-BZ - Índice de señalización
VS-SI-BZ
-
Índice de señalización
1656660
Índice de señalización, plástico, placa con 20 índices
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Material de marcado
Dimensiones
Anchura
7 mm
Longitud
20 mm
Datos del material
Material
PBT
Montaje
Tipo de montaje
enganchar
Datos comerciales
Código de artículo
1656660
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
02
Clave de producto
AF7EZX
GTIN
4046356030038
Peso por unidad (incluido el embalaje)
16,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
14 g
Número de tarifa arancelaria
39199080
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
0,378 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Buscado con frecuencia
Contactos crimpados
Insertos de contactos modulares
Placas adaptadoras
Insertos de contactos push-in modulares
Ayuda del producto