SI-M1B-ML
-
Marco de montaje
1407589
Marco de montaje para dos placas frontales/tomas de corriente, marco de plástico: negro, tapa de plástico: metálica, cierre con 3 mm, paletón doble e interruptor giratorio incluido.
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | con interruptor giratorio incluido |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 131 mm |
| Profundidad | 34,5 mm |
| Longitud | 127 mm |
| Medida de montaje | |
| Ancho del corte de montaje | 117 mm |
| Longitud del corte de montaje | 91 mm |
| Material Carcasa | PBT |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP65 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -30 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -30 °C ... 80 °C |
| Indicaciones de montaje | Adecuado para grosores de pared de 1 mm ... 5 mm |
| Código de artículo | 1407589 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AF7EAX |
| GTIN | 4046356776011 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 196,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 196,7 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27182806 |
| ECLASS-15.0 | 27182806 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 5,004 kg CO2e |
Productos compatibles
-
VS-SI-FP-2RJ-MOD - Placa frontal 1656631
-
VS-SI-FP-BP - Placa frontal 1656657
-
VS-SI-FP-2F - Placa frontal 1658532
-
VS-SI-BZ - Índice de señalización 1656660
-
UCT-EM (20X7) - Rótulo para encajar 0801494
-
UC-EM (20X7) - Rótulo para encajar 0825499
-
VS-FP-SD-D-RJ456A-BUBU - Placa frontal 1054542
-
VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU - Placa frontal 1657766
-
SI-FP-R1A-U1A - Placa frontal 1404499
-
SI-FP-2R1A-U1A - Placa frontal 1404506
-
SI-FP-R1A-D1E - Placa frontal 1404500
-
SI-FP-R1A-U1A/0,7 - Placa frontal 1404512
-
VS-FP-SD-FR-RJ456A-BUBU - Placa frontal 1054543
-
SI-FP-R1A-U1A-D1A - Placa frontal 1404497
-
VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST - Placa frontal 1657708
-
SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 - Placa frontal 1404504
-
SI-FP-R1A-D1A - Placa frontal 1404496
-
VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Placa frontal 1054544
-
SI-FP-D1A - Placa frontal 1404501
-
VS-SI-SD-USA - Soporte de contactos 1656521
-
VS-SI-SD-GB - Soporte de contactos 1656547
-
VS-SI-SD-CN - Soporte de contactos 1422485
-
VS-SI-SD-IT - Soporte de contactos 1656550
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago