Información interesante
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
Tomas de corriente de armario de control e interfaces de servicio
VS-SI-FP-2F - Placa frontal
VS-SI-FP-2F
-
Placa frontal
1658532
Placa frontal, plástico, con 2 puestos enchufables Freenet
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Placa frontal
Número de puestos enchufables
2
Dimensiones
Esquema de dimensiones
Anchura
51 mm
Altura
45 mm
Longitud
87,5 mm
Datos del material
Material Placa frontal
PBT (Placa frontal)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Índice de protección
IP20
Temperatura ambiente (servicio)
-10 °C ... 60 °C
Montaje
Indicaciones de montaje
adecuado para todos los marcos empotrados
Datos comerciales
Código de artículo
1658532
Unidad de embalaje
1 Unidades
Cantidad mínima de pedido
1 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
AF7ECX
GTIN
4046356162876
Peso por unidad (incluido el embalaje)
19,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
17,44 g
Número de tarifa arancelaria
85389099
País de origen
DE
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27182806
ECLASS-15.0
27182806
ETIM
ETIM 10.0
EC000456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121300
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
EF3.1 Cambio climático
CO2e kg
1,132 kg CO2e
Productos compatibles
Expand all
Collapse all
Accesorios
VS-08-BU-RJ45-5-F/PK
-
Inserto hembra RJ45
1652936
VS-SCRJ-GOF-KU
-
Acoplamiento de FO
1654358
VS-04-BUA-FK-F/IP67
-
Inserto de hembras USB
1653854
VS-04-BUB-FK-F/IP67
-
Inserto de hembras USB
1653867
VS-SI-BZ
-
Índice de señalización
1656660
UCT-EM (20X7)
-
Rótulo para encajar
0801494
UC-EM (20X7)
-
Rótulo para encajar
0825499
Ayuda del producto