EO-J/UT/GN - Toma de corriente
0804100

Toma de corriente, para Suiza y otros países, Cara enchufable tipo J, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: verde, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, para el montaje sobre carril en la interfaz de servicio o montaje directo, normas/disposiciones: SEV 1011, Indicador de país: Suiza

Detalles de producto









Productos compatibles