C-PCEI 2,5/2 - Terminal de cable
3241216

Terminal de cable de perno, azul, 1,5-2,5 mm2, L1=12 mm, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento

Detalles de producto








Sus ventajas

"Easy Entry" introducción sencilla y segura de los conductores
Ausencia de halógenos
Estañado electrolíticamente
Mediante el manguito de cobre instalado adicionalmente (engaste de aislamiento) se aumenta considerablemente la carga mecánica de la conexión