C-RCI 6/M6
- Terminal de cable circular
C-RCI 6/M6
- Terminal de cable circular
3240029
Terminal de cable anular, amarillo, 4 ... 6 mm2, M6
Terminal de cable anular, amarillo, 4 ... 6 mm2, M6
Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, M5
Terminal de cable anular, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, M5
Terminal de horquilla, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, M4
Terminal de horquilla, amarillo, 4 - 6 mm2, M6
Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M3,5
Terminal de cable anular, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, M4
Terminal de cable anular, amarillo, 4 ... 6 mm2, M8
Terminal de horquilla, azul, 1,5 - 2,5 mm2, M4
Terminal de horquilla, amarillo, 4 - 6 mm2, M4