C-SCFFI 6/6,3X0,8
- Conectores
C-SCFFI 6/6,3X0,8
- Conectores
3240541
Casquillo enchufable plano, totalmente aislado, amarillo, 4 ... 6 mm2, para conector 6,3 x 0,8 mm
Casquillo enchufable plano, totalmente aislado, amarillo, 4 ... 6 mm2, para conector 6,3 x 0,8 mm
Hembra de enchufe plano, sin aislar, 1,5 ... 2,5 mm2, 6,3 x 0,8
Hembra de enchufe plano, aislada, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, para conector de 6,3 x 0,8 mm
Hembra de enchufe plano, aislada, azul, 1,5 ... 2,5 mm2, para conector de 4,8 x 0,8 mm
Hembra de enchufe plano, aislada, roja, 0,5 ... 1,5 mm2, para conector de 2,8 x 0,8 mm
Hembra de enchufe plano, aislada, roja, 0,5 ... 1,5 mm2, para conector de 4,8 x 0,8 mm
Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, 2,8 x 0,8
Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, 4,8 x 0,5
Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, 4,8 x 0,8
Hembra de enchufe plano, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, 2,8 x 0,5