Terminal de cable de perno, amarillo, 4-6 mm2, L1=12 mm, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento
Terminales de cable macho
Terminal de cable de perno, azul, 1,5-2,5 mm2, L1=12 mm, con casquillo de cobre integrado, para engaste de aislamiento
Terminal macho plano, amarillo, 4 - 6 mm2, dimensión de macho 24 x 2,8 mm
Terminal macho plano, azul, 1,5 - 2,5 mm2, dimensión de macho 20 x 2,8 mm
Terminal de cable macho, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, L1=12 mm
Terminal macho plano, rojo, 0,5 - 1,5 mm2, dimensión de macho 20 x 2,8 mm
Terminal de cable macho, amarillo, 4 - 6 mm2, L1=12 mm
Terminal de cable de clavija plana, con saliente, cuello soldado, amarillo, 4 ... 6 mm2, ancho de clavija: 2,8 mm, ejecución de conductor sencilla mediante Easy-Entry, para aplastamiento horizontal y vertical con CRIMPFOX-RCI 6
Terminal de cable de clavija plana, con saliente, cuello soldado, amarillo, 4 ... 6 mm2, ancho de clavija: 4,6 mm, ejecución de conductor sencilla mediante Easy-Entry, para aplastamiento horizontal y vertical con CRIMPFOX-RCI 6
Terminal de cable de clavija plana, con saliente, cuello soldado, rojo, 0,5 ... 1,5 mm2, ancho de clavija: 4,6 mm, ejecución de conductor sencilla mediante Easy-Entry, para aplastamiento horizontal y vertical con CRIMPFOX-RCI 6