Los switches Power over Ethernet industriales gestionados del tipo FL SWITCH 4000 combinan interfaces Gigabit con gran capacidad de red para estar a la altura incluso de las aplicaciones más exigentes. La disponibilidad de red se ve optimizada por unas amplias características de seguridad para el control de acceso de los dispositivos y los usuarios con redundancia IEEE completa y una redundancia de anillo aumentada con intervalos de recuperación de 15 ms. El control de Power over Ethernet se optimiza mediante las funciones de programación, vigilancia y diagnóstico de Power over Ethernet. Una amplia combinación de conexiones con 10/100 Mbit/s y de cable de fibra óptica Gigabit garantiza una combinación de gran potencia y un ahorro de costes de instalación.
FL SWITCH 4000T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1026923
Managed PoE Switch 4000 serie, 2 Puertos SFP 100/1000 Mbit/s, 8 Puertos PoE RJ45 10/100 Mbit/s, índice de protección: IP30, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 75 °C, Tensión de alimentación: 52 V DC ... 57 V DC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 75 mm |
| Altura | 170 mm |
| Profundidad | 152 mm |
| Observación referente al funcionamiento | Dimensionamiento para el servicio con todas las fuentes de alimentación QUINT y TRIO de 48 V DC. |
| Observación referente al funcionamiento | Modo operativo A o modo operativo B PoE |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Color (Carcasa) | aluminio blanco (RAL 9006) |
| Material carcasa | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Ethernet RJ45 |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 100/1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Longitud de transmisión | hasta 80 km (dependiendo de la fibra/del módulo SFP utilizados) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 2 (Puertos SFP) |
| Ethernet (PoE) | |
| Número de interfaces | 8 |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (entre emisor / receptor) |
| LEDs de señales | LNK/ACT, PoE |
| Número de canales | 8 (Puertos PoE RJ45) |
| Potencia de salida (Total) | max. 240 W |
| Potencia de salida (por puerto) | max. 60 W |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed PoE Switch 4000 |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 19,2 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Funciones de switch | |
| Parametrización IP | Cliente DHCP |
| BootP | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: US1, US2 (tensión de alimentación redundante), alarma (contacto de alarma), Link/Activity y PoE por puerto Ethernet |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, Extended Ring, redundancia IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLANs, seguridad de puerto e IEEE 802.1x, SNMPv3 y HTTPS, SNTP, adaptación web a usuarios individuales, cuentas de usuarios, Modbus/TCP, PoE según IEEE 802.3at/af |
| Funciones de gestión | Gestión basada en web (HTTP/HTTPS) |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| Funciones de filtro | Quality of Service (Clases de prioridades 8 y 64) |
| Priorización de puertos | |
| VLAN (hasta 64 VLANs) | |
| IGMP Snooping (256 grupos) | |
| IGMP Query | |
| Funciones de redundancia | ERR (Redundancia de anillo ampliada (15 ms)) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
| Sincronización de tiempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Otras funciones | Transmisión de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) |
| Diagnóstico local | US1, US2 Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| PoE Detección Poe LED naranja | |
| Alarma Fallo de corriente en US1 o el US2/fallo de conexión | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 224 W (con 55 V DC) |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 55 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 52 V DC ... 57 V DC (Se recomienda > 52 V DC para PoE+ o bien salida de 60 W) |
| Extracorriente de cierre | 40 A (52 V DC para 3140 μs) |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 3,9 A (Carga nominal máxima) |
| Absorción de corriente típica | 205 mA (US = 55 V DC) |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP30 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitud | 2000 m (sobre el nivel del mar) |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Presión de aire (servicio) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 57 kPa ... 108 kPa (hasta 4850 m sobre el nivel del mar) |
| Normas/disposiciones | EN 50121 (para aplicaciones ferroviarias) |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LED: US1, US2 (tensión de alimentación redundante), alarma (contacto de alarma), Link/Activity y PoE por puerto Ethernet |
| Código de artículo | 1026923 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN125 |
| GTIN | 4055626519555 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.948 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.612 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4bbef5a2-2a69-4f1f-91bd-e2de9c34c730 |
Productos compatibles
-
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Fuente de alimentación 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Fuente de alimentación 2903160
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Fuente de alimentación 1110155
-
FL PD 1001 T GT - Módulo Ethernet 2891042
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL SEC PAC 4TX - Elemento Port Guard Security 2832865
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL SFP FX - Módulo de medios 2891081
-
FL SFP FX SM - Módulo de medios 2891082
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP SX2 - Módulo de medios 2702397
-
FL SFP LX10-B - Módulo de medios 1025401
-
FL SFP LX - Módulo de medios 2891767
-
FL SFP GT - Módulo de medios 2989420
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115617
Sus ventajas
Presupuesto de energía 200 W
MSTP/RSTP
Cliente DHCP
VLANs
Amplio rango de temperatura -40 °C ... +75 °C
Alimentación de tensión redundante
Ocho puertos RJ45 de 10/100 Mbit/s para conexiones de dispositivos y dos interfaces LC de fibra óptica basadas en SFP para líneas principales de red.
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Gestión basada en web, SNMP
Gestión segura de web y basada en SNMP
Diagnóstico integral basado en la web, con contactos LED y de alarma a distancia configurables
Su exclusiva función de "poner orden" oculta las páginas de configuración que no se están usando, reduciendo la complejidad, así como los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago