FL SWITCH 2506-2SFP PN
-
Industrial Ethernet Switch
1089135
Managed Switch 2000 serie, 6 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 2 Puertos SFP 100/1000 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 19 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rango de temperatura ampliado, Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 128 mm |
| Altura | 113 mm |
| Profundidad | 67 mm |
| Nota sobre la aplicación | Asistencia telefónica e in situ (de pago) |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color (Carcasa) | color acero/acero inoxidable |
| Material placa de base | Fundición inyectada de aluminio, resistente a la corrosión |
| Material carcasa | Acero inoxidable 1.4301 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 6 (puertos RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Número de interfaces | 2 |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 100/1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Longitud de transmisión | hasta 80 km (según el módulo SFP utilizado) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 2 (Puertos SFP) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch 2000 |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 357,82 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 191,24 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 25,65 Años (SN 29500 estándar, temperatura 70 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | Rango de temperatura ampliado |
| Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET | |
| Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1 | |
| Producto certificado según IEC 62443-4-2 | |
| El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) | |
| Retardo de señal | ≥ 1,9 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100/1000 MBit/s, en función del tamaño del marco) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106) |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Parametrización IP | Cliente DHCP |
| DHCP Option 82 (Relay Agent) | |
| Servidor DHCP (basado en un pool, basado en un puerto) | |
| BootP | |
| DCP (Discovery and Configuration Protocol) | |
| Tabla de direcciones MAC | 8k |
| Tensión de activación del contacto de alarma | típ. 24 V DC |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class B |
| Función del módulo PROFINET | Dispositivo PROFINET |
| Fast Startup | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed), LEDs de estado PROFINET (BF, SF) |
| Funcionalidad básica | Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3 |
| Funciones de gestión | Gestión basada en web (HTTP/HTTPS) |
| Gestión de usuarios basada en roles (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funciones de filtro | Quality of Service (8 clases de prioridades) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (hasta 32 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funciones de redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| LACP (Link Aggregation Control Protocol) | |
| Redundancia de sistema PROFINET S2 | |
| Sincronización de tiempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Otras funciones | Jumboframes (máx. 9600 bytes) |
| Transmisión de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1) | |
| Transmisión de Modbus/TCP | |
| Funciones de seguridad | |
| Port Security (seguridad de puertos) | MAC-based, RADIUS (IEEE 802.1X), MAC Authentication Bypass |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación US1, US2 LED verde |
| FAIL Div. LED rojo | |
| LNK/ACT Estado Link LED verde | |
| SPD Velocidad de transmisión de datos LED verde/naranja | |
| BF Error de bus LED rojo | |
| SF Error colectivo LED rojo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 6,46 W (US = máx., Tamb = máx.) |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min |
| Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 32 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 350 mA (US = mín, Tamb = máx) |
| Absorción de corriente típica | 260 mA (con US = 24 V DC y 25 °C de temperatura ambiente) |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | típ. 24 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Para las conexiones, utilice únicamente cables de cobre con un rango admisible de temperaturas (-40 °C ... 75 °C) |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 79 kPa ... 108 kPa hasta 2000 m sobre el nivel del mar (Sin derating) |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Sí |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Datos para construcción naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibración | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisión de interferencias) Clase A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisión de interferencias por cable) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (fuente de alimentación), Fail (contacto de alarma), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed), LEDs de estado PROFINET (BF, SF) |
| Código de artículo | 1089135 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN122 |
| GTIN | 4055626891880 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 777,2 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 650 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FKCN 2,5/ 2-ST GY7035 BD:1-2 - Conector para placa de circuito impreso 1082048
-
FKCN 2,5/ 4-ST GY7035 BD:1-4 - Conector para placa de circuito impreso 1082059
-
FL SFP FX - Módulo de medios 2891081
-
FL SFP FX SM - Módulo de medios 2891082
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP SX2 - Módulo de medios 2702397
-
FL SFP LX10-B - Módulo de medios 1025401
-
FL SFP LX - Módulo de medios 2891767
-
FL SFP LX40 - Módulo de medios 1113081
-
FL SFP LH - Módulo de medios 2989912
-
FL SFP WDM10-SET - Módulo de medios 2702442
-
FL SFP GT - Módulo de medios 2989420
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115633
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cable de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cable de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115624
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115636
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115629
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115596
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115595
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115618
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OS2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115617
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
Sus ventajas
MRP (cliente y gestor)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
RSTP
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Memoria de configuración
Gestión basada en web, SNMP
Modo PROFINET preajustado
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago