FL SWITCH 2206-2SFX PN - Industrial Ethernet Switch
1044028

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Managed Switch 2000 serie, 6 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, 2 Puertos SFP 100 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, Rango de temperatura ampliado, Modo PROFINET preajustado, LEDs de estado PROFINET, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

RSTP
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
MRP (cliente y gestor)
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
Gestión basada en web, SNMP
Construcción estrecha
Memoria de configuración
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas con el software FL NETWORK MANAGER
Modo PROFINET preajustado