E/U
-
Soporte final
1201455
Soporte final, anchura: 8,5 mm, color: Gris
Soporte final, anchura: 8,5 mm, color: Gris
| Tipo de producto | Soporte final |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 8,5 mm |
| Altura | 23 mm |
| Profundidad en NS 35/7,5 | 33,4 mm |
| Longitud | 23 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Tipo de montaje | NS 32 |
| Código de artículo | 1201455 |
| Unidad de embalaje | 100 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 100 Unidades |
| Clave de venta | 03 |
| Clave de producto | BE7111 |
| GTIN | 4017918017330 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 4,488 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 4,488 g |
| Número de tarifa arancelaria | 39269097 |
| País de origen | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
| ETIM 10.0 | EC001041 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
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
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,034 kg CO2e |