Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 4096 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
WebVisit 6 es la herramienta de ingeniería para crear visualizaciones Web para todos los sistemas de mando con servidor web integrado. La interfaz de usuario con diseño funcional y ofrece ya en la variante básica muchos elementos de base gráficos y funciones.
Licencia runtime para Visu+ incluida la función Alarm Dispatcher con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 256 bytes.
Licencia runtime para Visu+ incluidos 2 Web-Clients con una limitación a 4096 bytes para datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de controlador.
Licencia runtime para Visu+ más 3 clientes web con una restricción de datos de E/S y variables en scripting a 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ más función de estadísticas de alarma sin restricciones de datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ incluidas la funciones Servidor OPC (DA & UA) con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 2048 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ sin restricciones de datos E/S y variables en scripting.
Licencia de runtime para Visu+ incluidos 10 WebClients y Alarm Dispatcher sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting.
Licencia runtime para Visu+, incluidos 2 WebClients con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 2048 bytes.