Licencia de driver para BACNET. Solo en combinación con una licencia runtime Visu+ válida incluida la conexión del driver (Visu+ RT-D).
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 256 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 64 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 1024 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+, incl. la función de dispatcher de alarma con una limitación de los datos de E/S y de variables en el scripting a 256 bytes. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.
Licencia de runtime para Visu+ sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 64 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia de tiempo de ejecución para Visu+ con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting en 128 bytes. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 1024 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 128 bytes para datos E/S y variables en scripting.