WebVisit 6 es la herramienta de ingeniería para crear visualizaciones Web para todos los sistemas de mando con servidor web integrado. La variante Pro contiene funciones como listas de alarma, tendencias, una gestión de usuarios, saltos de URL y otras funciones favoritas.
Software de visualización
Tanto en la sala de control central como en el área de producción o directamente en la máquina: la automatización eficiente necesita de una visualización adecuada que se realiza con ayuda de un software de visualización. Utilice nuestro versátil software de visualización Visu+ con funcionalidad SCADA. El software resulta adecuado para cada aplicación: desde el panel táctil compacto hasta el PC industrial.
Licencia para el uso de "WebIQ Runtime" y "WebIQ Designer" para AXC F 1152 (1151412) y AXC F 2152 (2404267). Encontrará el software e información adicional en la PLCnext Store, en https://www.plcnextstore.com/permalinks/apps/latest/60002172000748
Licencia runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, Redundancia y 2 Web Clients sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia de driver para IEC 61850 cliente MMS. Solo en combinación con una licencia runtime Visu+ válida incluida la conexión del driver (Visu+ RT-D).
Licencia de runtime para Visu+ más la función de redundancia y 3 WebClients con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 2048 bytes.
Licencia de runtime para Visu+ incluidas las funciones Alarm Statistics, Alarm Dispatcher y Networking sin limitación de los datos de E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones directas de driver.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 2048 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ más las funciones de estadísticas de alarma y dispatcher de alarma sin límite de datos E/S y variables en el scripting. Además, son posibles 2 conexiones de driver directas.
Licencia runtime para Visu+ con la limitación de 512 bytes para datos E/S y variables en scripting.
Licencia runtime para Visu+ incluida la función de redundancia y Networking con una limitación de los datos de E/S y variables en el scripting a 2048 bytes.