Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 14, número de polos: 7, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Sistemas enchufables de prueba para la tecnología de protección y de control
FAME es el innovador sistema enchufable de prueba modular para las tareas de medición y prueba en el ámbito de la tecnología de protección para instalaciones de conmutación de media y alta tensión. Los sistemas enchufables de prueba reúnen acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de convertidores de tensión y transformadores de corriente, así como contactos de disparo y aviso. Ejecute procesos de prueba manuales de forma automática, segura y ahorrando tiempo.
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 26, número de polos: 13, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje sobre carril DIN, color: gris
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de conexiones: 20, número de polos: 10, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Conector de servicio, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 24 A, número de polos: 13, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, color: gris
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 46, número de polos: 23, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo A14, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 28, número de polos: 14, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,2 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Regleta de clavijas de prueba, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 34, número de polos: 17, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Tapón ciego, número de polos: 6, color: naranja
Tapón ciego, número de polos: 13, color: naranja
Regleta de clavijas de prueba, con codificación VDE tipo D19, tensión nominal: 400 V, número de conexiones: 38, número de polos: 19, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 6 mm2, 1er piso, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: Montaje mural, color: gris
Configurador FAME
Configurador de los sistemas enchufables de prueba FAME modulares
Configure sus sistemas enchufables de prueba FAME personalizados para realizar rápida y fácilmente pruebas de funcionamiento de los transformadores de corriente y convertidores de tensión, así como de los contactos de disparo y de señal.
Ventajas
- Sencillo y con ahorro de tiempo mediante la agrupación funcional de operaciones de conmutación
- Máxima seguridad gracias al cortocircuito automático del transformador
- Rentabilidad gracias al diseño modular adaptado a las necesidades y al uso de accesorios estandarizados
- Ahorro de espacio mediante regletas de enchufes de prueba compactas y conectores hembra de pruebas dispuestos de manera alternada
- Flexibilidad gracias a la libre elección entre montaje mural y sobre carril utilizando los accesorios de sistema CLIPLINE complete estandarizados
- Seguridad para el usuario gracias a la protección contra contactos accidentales integrada
- Claridad gracias a las posibilidades de rotulación de amplia superficie y a los estados de conmutación claramente detectables
Sistemas enchufables de prueba FAME La solución adecuada para cada tarea
Cada vez son más las instalaciones de conmutación e interfaces que deben comprobarse periódicamente. Con el fin de realizar la tarea de comprobación sin generar costes ni perder tiempo, ahora tiene a su disposición los sistemas enchufables de prueba FAME. Los sistemas enchufables de prueba combinan funcionalmente secuencias complejas de operaciones de conmutación.
Los sistemas enchufables de prueba FAME de un vistazo
Los sistemas enchufables de prueba FAME de un vistazo
Sistema enchufable de prueba FAME 1
FAME 1 reúne las acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y convertidores de tensión, así como el contacto de disparo y señal en bloques individuales, compactos y con ahorro de espacio. El sistema funciona según el principio del contacto normalmente abierto. En el modo normal se precisa, por tanto, un enchufe macho. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba. El sistema está dotado de conexiones por tornillo o push-in en el interior del armario de control. Para el montaje, la regleta de enchufes de prueba se atornilla fácilmente en un recorte de pared. El sistema está disponible opcionalmente con un conector estándar o con un conector compacto. Existen variantes con un contacto auxiliar (AUX) para la detección adicional del estado.
Sistema enchufable de prueba FAME 2
FAME 2, el sistema enchufable de prueba sin enchufe macho reúne acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y convertidores de tensión, así como contactos de disparo y señal en un solo bloque compacto y con ahorro de espacio. Para ello, los puntos de conmutación pueden configurarse previamente mediante las longitudes de láminas de contacto en el conector macho. El sistema funciona según el principio del contacto NC. La función de cortocircuito del transformador automática se garantiza con puentes enchufables en la clavija de prueba. Al igual que FAME 1, el sistema está disponible en versión push-in y por tornillo. Para el montaje, el sistema puede fijarse en un recorte de pared o, gracias a las regletas de enchufes de prueba especiales, en el carril DIN. FAME 2 está disponible opcionalmente con un conector estándar o con un conector de empuñadura giratoria con posiciones de paso definidas. Existen variantes con un contacto auxiliar (AUX) para la detección adicional del estado.
Sistema enchufable de prueba FAME 3
FAME 3, el sistema enchufable de prueba sin enchufe macho reúne acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y convertidores de tensión, así como contactos de disparo y señal en un solo bloque compacto y con ahorro de espacio. El sistema funciona según el principio del contacto NC. La función automática de cortocircuito del transformador se garantiza con puentes enchufables en la regleta de enchufes de prueba. FAME 3 tiene una conexión de terminal de cable circular en el interior del armario de control. Para el montaje, el sistema puede fijarse en un recorte de pared. El sistema está disponible opcionalmente con un conector estándar, un conector compacto o con un conector de empuñadura giratoria con posiciones de paso definidas. Existen variantes con un contacto auxiliar (AUX) para la detección adicional del estado.
Sistema enchufable de prueba FAME 3 RACK
FAME 3 RACK, el sistema enchufable de prueba sin enchufe macho, reúne acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y convertidores de tensión, así como contactos de disparo y señal en un solo bloque compacto y con ahorro de espacio. Para ello, los puntos de conmutación pueden definirse previamente en la regleta modular de enchufes de prueba. El sistema funciona según el principio del contacto NC. No es necesario un enchufe macho. FAME 3 RACK tiene una conexión de terminal de cable circular con tornillos imperdibles en el interior del armario de control. Para el montaje, el sistema puede fijarse en un recorte de pared o en un rack de 19". Gracias a la modularidad del sistema FAME 3 RACK se pueden reproducir regletas de enchufes de prueba con de dos a cuatro unidades rack con distintos números de polos. El sistema está disponible con un conector de empuñadura giratoria con posiciones de paso definidas. Existen variantes con un contacto auxiliar (AUX) para la detección adicional del estado.
Sistema enchufable de prueba FAME 3 SL
Sistema enchufable de prueba FAME 3 SL
FAME 3 SL es una variante compacta del sistema FAME 3. Para lograrlo, FAME 3 SL reúne las acciones de conmutación complejas para pruebas de funcionamiento de transformadores de corriente y convertidores de tensión, así como el contacto de disparo y señal en bloques individuales, de diferentes colores y con ahorro de espacio. El funcionamiento de los sistemas es prácticamente idéntico. Solo se diferencian en el montaje de la regleta de enchufes de prueba y en el manejo de la clavija de prueba.
Folleto de productos de sistemas enchufables de prueba
Descargas
¿Desea recibir material impreso sobre nuestros sistemas enchufables de prueba? A continuación, encontrará el folleto de producto de los sistemas enchufables de prueba. Aquí encontrará un resumen de los diferentes sistemas enchufables de prueba, así como una selección de bornas de medición seccionables.