FOC-FDX20-PP-STD6/STD6:ME-MM - Repartidor
1343383

Repartidor, diseño: Módulo para montaje sobre carril, índice de protección: IP20, material: Metal, tipo de conexión: Empalme, salida de cables: arriba y abajo, tamaño de la caja: 1, color: gris

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Productos compatibles




Sus ventajas

Manejo frontal intuitivo y diseño del armario de control claro gracias al diseño estandarizado
Posibilidad de montaje flexible sobre carril en seis direcciones de posicionamiento
Apto para la industria
Conexión de datos segura a largo plazo gracias a los componentes ampliamente probados
Montaje encajable en carriles DIN NS 35/7,5 o NS 35/15 habituales en el mercado
Bandeja pigtail dimensionada de forma óptima y patentada para un empalme cómodo y radios de flexión compactos.
Para la conexión de campo sencilla