RV 8-TP(2,4X0,8)L
-
Distribuidor de maniobra
3191013
Distribuidor de maniobra, tensión nominal: 250 V, corriente nominal: 5 A, tipo de conexión: TERMI-POINT®, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. y 8º piso, sección: 0,22 mm2 - 0,56 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Distribuidor de potencial |
Número de polos | 1 |
Número de conexiones | 16 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 8 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
Número de conexiones por piso | 16 |
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. y 8º piso | |
Tipo de conexión | TERMI-POINT® |
Dimensiones de patilla TERMI-POINT | 2,4 x 0,8 mm |
Posición del vástago TERMI-POINT | vertical |
Sección de conductor rígido | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 20 (Convertido según IEC) |
Sección de conductor flexible | 0,22 mm² ... 0,56 mm² |
Sección de cable flexible [AWG] | 24 ... 20 (Convertido según IEC) |
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
Corriente nominal | 5 A |
Corriente de carga máxima | 5 A |
Tensión nominal | 250 V |
Anchura | 7,6 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -60 °C ... 85 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Código de artículo | 3191013 |
Unidad de embalaje | 5 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | 01 |
Clave de producto | BE531X |
GTIN | 4017918093426 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 68,8 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 68,11 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
STG 8-RV/Q - Carcasa de conector 3190302
-
STG 2-RV/Q - Carcasa de conector 3190247
-
STG 8-RV/L - Carcasa de conector 3190195
-
STG 10-RV/L - Carcasa de conector 3190205
-
STG 1-RV/L - Carcasa de conector 3190124
-
STG-MTN 0,5-1,0 - Contacto crimpado 3190438
-
S-FS (2,8X0,8) - Barra equipotencial 3191699
-
D-RV 8 - Tapa final 3191026
-
RV 8-SPSA - Material de montaje 3193011
-
KZMP-RV 8:A-H - Par de máscaras de identificación 3191327
-
KZMP-RV 8:1-8 - Par de máscaras de identificación 3191330
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Tarjeta de tiras 1007222
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
ZB 7,62:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1054000
-
ZB 7,62 CUS - Tira de cinta Zack 0824997
-
ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1054233
-
CLIPFIX 35 - Soporte final 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Soporte final 3022276
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
Sus ventajas
Las nervaduras en el exterior de la carcasa adoptan la función de tabique lateral de una canaleta de cables, garantizando así una buena disposición del cableado y pudiéndose emplear los cobertores usuales de canaleta
Las matrices de rotulación rojas y blancas con la inscripción alterna negativo/positivo 1‑8 o a‑h separan las series de vástagos claramente y facilita la conexión y localización de determinadas conexiones
Entre campos de vástago y aletas de rotulación se encuentran dos ranuras de carcasa en las que se pueden colocar las barras colectoras de potencial
El elemento RV 8 contiene 8 clavijas TERMI-POINT®(TP) de 2,4 x 0,8 mm para los conductores de entrada y de salida en ambos lados de la nervadura central para rotulación, que sobresale del aislamiento
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago