PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Relé de seguridad
1009832
Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, funcionamiento con 1 o 2 canales, automático o manual, arranque controlado, 2 circuitos de disparo, 1 salida de señal, interfaz TBUS, US = 24 V DC, borna enchufable Push-in
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Tipo de producto | Relé de seguridad |
Familia de productos | PSRmini |
Aplicación | Parada de emergencia |
Puerta de protección | |
Rejilla fotoeléctrica | |
Interruptor magnético | |
Transpondedor | |
Activación | 1 o 2 canales |
Tipo de relé | Relé electromecánico con contactos de conducción forzada según IEC/EN 61810-3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensiones | III |
Grado de polución | 2 |
Tiempos | |
Tiempo de reacción típico | 30 ms (démarrage manuel surveillé) |
200 ms (arranque automático) | |
Tiempo típico de excitación con Us | 200 ms (con activación por A1) |
Tiempo típico de apertura | 25 ms (con activación mediante circuitos de sensores) |
60 ms (con activación por A1) | |
Tiempo de rearranque | < 1 s (Tiempo de arranque) |
Tiempo de recuperación | < 500 ms |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 16,6 W (con US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 250 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento / aislamiento | Véase la hoja de características, capítulo "Coordinación de aislamientos". |
Alimentación | |
Denominación | A1/A2 |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC -15 % / +10 % (Proteger externamente) |
Corriente de alimentación de control de dimensionamiento IS | típ. 75 mA |
Consumo de potencia en US | típ. 1,8 W |
Corriente de entrada | < 4 A (Δt = 3 ms con Us) |
Tiempo de filtro | 20 ms (en A1 con caídas de tensión con Us) |
Circuito de protección | Protección contra inversión de polaridad de serie; Diodo supresor |
Digital: Circuito de sensores (S10, S12, S13, S22) | |
Descripción de la entrada | Entradas de sensor orientadas a la seguridad |
Número de entradas | 4 |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Corriente de entrada | < 40 mA (típ. con US a S10) |
< 300 mA (típ. con US a S12, Δt = 150 ms) | |
< 3 mA (típ. con US a S13) | |
> -300 mA (típ. con US a S22, Δt = 150 ms) | |
Tiempo de filtro | 2 ms (en S10, S12, S13; anchura del impulso de prueba impulso de prueba bajo) |
1 s (en S10, S12, S13; tasa del impulso de prueba impulso de prueba bajo) | |
No se admite el impulso de prueba claro/impulso de prueba elevado. | |
Simultaneidad | ∞ |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | 40 mA (típ. con US a S10) |
45 mA (típ. con US a S12) | |
3 mA (típ. con US a S13) | |
-35 mA (típ. con US a S22, Δt = 150 ms) | |
Digital: Circuito de arranque (Y1, S34, S35) | |
Descripción de la entrada | sin orientación a la seguridad |
Margen de tensión de entrada Señal "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Corriente de entrada | < 60 mA (típ. con US en Y1, Δt = 150 ms) |
< 270 mA (típ. con US en S34, Δt = 15 ms) | |
< 80 mA (típ. con US en S35, Δt = 25 ms) | |
Tiempo de filtro | No se admite el impulso de prueba oscuro/impulso de prueba bajo. No se admite el impulso de prueba claro/impulso de prueba elevado. |
Resistencia total de la línea máx. admisible | 50 Ω |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Absorción de corriente | típ. 10 mA (típ. con US a Y1) |
típ. 34 µA (típ. con US a S35) |
Relé: Circuito de disparo (13/14, 23/24) | |
Descripción de la salida | Contactos NA orientados a la seguridad |
cada uno 2 NA en serie, sin retardo, libres de potencial | |
Número de salidas | 2 (sin retardo) |
Tipo de conmutación del contacto | 2 circuitos de disparo |
Material del contacto | AgSnO2 |
Tensión de conmutación | min. 10 V AC/DC |
máx. 250 V AC/DC (Observar la curva de carga) | |
Potencia mín. de conmutación | min. 100 mW |
Corriente de entrada | min. 10 mA |
máx. 6 A | |
Capacidad de ruptura | 5 A (24 V (DC13)) |
5 A (250 V (AC15)) | |
Corriente continua límite | 6 A |
Cuadr. Corriente suma | 72 A2 (observar derating) |
Frecuencia de conmutación | máx. 0,5 Hz |
Vida útil mecánica | 10x 106 operaciones |
Fusible de salida | 10 A gL/gG |
4 A gL/gG (para aplicaciones de baja demanda) | |
Notificar: Y30 | |
Descripción de la salida | PNP |
sin orientación a la seguridad | |
Número de salidas | 1 |
Tensión | aprox. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
Corriente | máx. 100 mA |
Corriente de conexión máxima | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
Circuito de protección | Diodo supresor |
Tecnología de conexión | |
enchufable | sí |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de cable AWG | 24 ... 14 |
Longitud de pelado | 10 mm |
Indicación de estado | 4 x LED (verde) |
Indicación de la tensión de servicio | 1 LED (verde) |
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 117,5 mm |
Profundidad | 114,5 mm |
Color (Carcasa) | amarillo (RAL 1018) |
Material carcasa | PA |
Datos técnicos de seguridad | |
Categoría de parada | 0 |
Datos técnicos de seguridad: EN ISO 13849 | |
Categoría | 4 (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 operaciones/año) |
Performance Level (PL) | e |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - alta demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: IEC 61508 - baja demanda | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Datos técnicos de seguridad: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Grado de protección mínimo del lugar de montaje | IP54 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (observar derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Altura de fijación | ≤ 2000 m (a través de NN) |
Humedad de aire máx. admisible (almacenamiento/transporte) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
Choque | 15g |
Vibración (servicio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Marcado | Conformidad CE |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Indicaciones de montaje | ver curva Derating |
Posición de montaje | vertical u horizontal |
Código de artículo | 1009832 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | DNA181 |
GTIN | 4055626482712 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 201,9 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 169,38 g |
Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
Productos compatibles
-
PSR-TBUS - Conector de bus para carril DIN 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector de bus para carril DIN 2709561
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Arrancador de motor híbrido 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido 2909554
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Arrancador de motor híbrido 2908699
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido 2908697
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Arrancador de motor híbrido 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido 2909567
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Arrancador de motor híbrido 2908700
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido 2908698
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Arrancador de motor híbrido 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Arrancador de motor híbrido 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Conector de bus para carril DIN 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Conector de bus para carril DIN 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 1 y 2 canales
2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Interfaz TBUS para la conexión de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON y fuentes de alimentación MINI POWER
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago