El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Arrancador de motor híbrido
2908700

Arrancador de motor híbrido como alternativa al circuito de protección clásico. Arranca motores de 3~ AC hasta 3 A, ofrece protección del motor y paro de emergencia hasta SIL 3 / PL e. Posibilidad de desconexión en grupo, alimentación y ampliación de relés mediante conectores de bus para carril.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles