PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Relé de seguridad
1009831

Relé de seguridad para paro de emergencia, puertas de seguridad y rejillas fotoeléctricas hasta SIL 3, categoría 4, PL e, funcionamiento con 1 o 2 canales, automático o manual, arranque controlado, 2 circuitos de disparo, 1 salida de señal, interfaz TBUS, U= 24 V DC, borna de tornillo enchufable

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Hasta cat. 4/PL e según ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Activación de 1 y 2 canales
2 circuitos de disparo, 1 salida de aviso digital
Para la supervisión de paro de emergencia y puertas de seguridad, así como para la evaluación de rejillas fotoeléctricas
Interfaz TBUS para la conexión de arrancadores de motor híbridos CONTACTRON y fuentes de alimentación MINI POWER