BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Puente
2909898

Puente de inserción en bucle trifásico para 3 módulos de la familia CONTACTRON con conexión por tornillo y ancho de carcasa de 22,5 mm, longitud de cable entre los módulos: 0,3 m, cable de conexión: 2 m

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de cable significativo
Puenteado desde 2 hasta 10 dispos. con distancia máx. entre módulos de 22,5 mm
Hasta 575 V AC / 3 x 25 A