Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 120/240 V AC de fase partida o 120/208 V AC trifásica (conexión en estrella), 4 hilos.
Protección contra sobretensiones para sistemas de suministro eléctrico norteamericanos
Los sistemas de suministro eléctrico según el modelo norteamericano son claramente distintos a los sistemas según IEC. Se diferencian, además de en las estructuras de la red y las tensiones, en los requisitos técnicos y normativos. Los dispositivos de protección contra sobretensiones según IEC no cumplen estos requisitos, por lo que hay disponibles SPD especiales para sistemas de suministro eléctrico norteamericanos. Estos cumplen las normas norteamericanas según UL y CSA.
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1, componente reconocido por UL, y protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con varistor y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 277 V AC, 2 hilos más tierra.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tricanal con contacto de indicación remota, para 120/240 V AC de fase partida o 120/208 V AC trifásica (conexión en estrella), 4 hilos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, monocanal con contacto de indicación remota, para 347 V AC.
Dispositivo de protección contra sobretensiones de 1 canal con contacto de indicación remota, para 48 V DC.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 120/240 V AC de fase partida, 3 hilos.
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, tetracanal con contacto de indicación remota, para 240 V AC delta triángulo.
Dispositivo de protección contra sobretensiones tipo 1, componente reconocido por UL, y protección enchufable contra sobretensiones IEC tipo 2 con varistor y dispositivo térmico de desconexión para la utilización con elementos base VAL-US, señalización mecánica y óptica de defectos
Dispositivo de protección contra sobretensiones, certificación UL tipo 1 e IEC tipo 2, bicanal con contacto de indicación remota, para 240 V AC, 2 hilos más tierra.
Sus ventajas
- Integración sencilla en instalaciones existentes gracias a UL-Open Type 1 Listed
- Disponible para todas las configuraciones de red habituales según NEMA
- Disponible, utilizable e instalable en toda Europa mediante marcado CE
- Monitorización sencilla del estado del sistema gracias a la indicación de estado local y al contacto de indicación remota
- Conector macho comprobable con CHECKMASTER 2
Protección contra sobretensiones para sistemas de suministro eléctrico norteamericanos – VAL-US
La gama de productos – VAL-US
VAL-US comprende dispositivos de protección contra sobretensiones enchufables para instalaciones y plantas de América del Norte. Además, estos artículos se utilizan en regiones que requieren estructuras de la red de alimentación según la norma NEMA.
La serie VAL-US incluye una amplia gama de configuraciones de circuitos. Se ofrecen variantes de producto adecuadas para los sistemas habituales, como 120/240 V fase partida y 277/480 V Wye, así como para estructuras de la red de alimentación especiales, como 120/208/240 V delta triángulo y delta a tierra en vértice. El elemento de base aloja los conectores macho de las rutas individuales. El estado de los conectores macho puede controlarse a distancia mediante el contacto de indicación remota integrado. Los conectores macho incluyen una ventana para la indicación de estado óptica. De este modo, los conectores macho sobrecargados se detectan directamente in situ. El elemento de base y los conectores macho correspondientes están codificados entre sí. Esto impide la sustitución o manipulación incorrecta de los conectores macho durante los trabajos de mantenimiento.
Los productos de la familia VAL-US cuentan con la aprobación UL Listed y, por tanto, son óptimos para su empleo en el mercado americano.
Protección contra sobretensiones para las estructuras de la red de alimentación norteamericanas con marcado CE
Protección contra sobretensiones Open Type 1 Listed según UL 1449
VAL-US ofrece la mayor selección del mundo de dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD) "Open Type" con aprobación UL Listed. "Open Type", también llamada "Open Terminal", es una categoría de dispositivos de protección contra sobretensiones incluida en UL 1449. Esta categoría permite que los SPD para montaje en carril DIN obtengan la homologación UL Listed.
Las homologaciones UL-Open Type 1 Listed de la serie VAL-US facilitan notablemente a inspectores el trabajo de aceptación y autorización de las instalaciones.
Gracias a la conformidad CE, los productos están disponibles en toda Europa y pueden utilizarse e instalarse como corresponde.