Los patch panels Ethernet permiten una conexión sencilla y rápida entre el cableado en campo y el cableado del armario de control. Los campos de conexión pasivos son una cómoda alternativa al confeccionado in situ de conectores RJ45.
FL-PP-RJ45-SCC/SC045
-
Patch panel
2904577
Módulo Cable Sharing, dos conectores hembra RJ45 con ocupación Ethernet (salida de cables hacia arriba), sobre 8 bornas de conexión por resorte, CAT5e, 10/100 Mbit/s, montaje sobre carril DIN, IP20, contacto de pantalla a carril DIN seleccionable mediante jumper
Detalles de producto
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Tipo de producto | Patchpanel |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Velocidad de transmisión serie | 10/100 Mbits/s |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de polos | 1, 2, 3, 6 |
| 4, 5, 7, 8 | |
| Longitud de transmisión | 100 m (incl. cables patch) |
| Unifilar/punto de embornaje rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje flexible | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG máx. | 16 |
| Unifilar/punto de embornaje rígido AWG mín. | 24 |
| Datos: Interfaz Ethernet, 10/100Base-T(X) según IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexión | RJ45 CAT5e |
| Número de canales | 1 |
| Esquema de polos | 1, 2, 3, 6 |
| 1, 2, 3, 6 | |
| Anchura | 56 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
| Diámetro exterior del cable | 6 mm ... 10 mm |
| Impedancia de la línea | 100 Ω |
| Datos mecánicos | |
| Ciclos de enchufe | ≤ 200 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -10 °C ... 50 °C |
| Prueba de gases nocivos | |
| Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2904577 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNC331 |
| GTIN | 4046356864541 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 99,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 106,4 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
-
VS-OE-OE-93E-100,0 - Cable de datos 1416295
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Separador de red 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Separador de red 2313915
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cable patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cable patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cable patch 2832292
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Pelacables 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector enchufable RJ45 1658008
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Cable patch 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Conector enchufable RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Conector enchufable RJ45 1658435
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
Sus ventajas
Conexión apantallada segura a potencial masa
CAT5e
10/100 Mbits/s
Montaje sobre carril DIN
Adaptador Cable Sharing
Adaptador Y
Uso simple de un cable para distintos servicios
Conexión de pantalla seleccionable mediante jumper
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago