FL WLAN 2340
-
Módulo inalámbrico
1510147
Punto de acceso WLAN, wifi 6, con 2 antenas internas, IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, datos de conexión: 12 V DC ... 32 V DC o PoE, M12: para Power y LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106, IEC 60536) (Solo para interiores) |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 61010-1) |
| Grado de polución | 2 |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Trayecto de comprobación | Alimentación DC + interfaz Ethernet/PoE a tierra funcional 2,25 kV DC 1 min |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | Conector M12 |
| Tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull o conexión por tornillo |
| Gama de secciones AWG | 24 ... 16 |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (SELV [y energía limitada / fuente de corriente limitada o clase 2 (NEC) para UL]) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 32 V DC (SELV [y energía limitada / fuente de corriente limitada o clase 2 (NEC) para UL]) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Corriente de alimentación | típ. 228 mA (con DC Unom/20 °C/tasa de transferencia de datos típica) |
| 127 mA (con PoE 48 V DC/20 °C/tasa de datos típica/sin USB) | |
| Absorción de corriente | máx. 900 mA (con DC Umín/Tmáx/tasa máxima de transferencia de datos) |
| máx. 257 mA (con PoE Umín/Tmáx/tasa máxima de transferencia de datos) | |
| Antena | |
| Cantidad | 2 |
| Tipo de conexión | Montaje fijo |
| Nota acerca del tipo de conexión | MIMO |
| Ganancia | 5 dBi |
| Funciones | |
| Configuración | Gestión basada en web, CLI automatizable, REST-API |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Certificaciones de radio | Europa, otros países en la E-Shop |
| Compatibilidad con países | Bélgica |
| Bulgaria | |
| Dinamarca | |
| Alemania | |
| Estonia | |
| Finlandia | |
| Francia | |
| Grecia | |
| Gran Bretaña | |
| Irlanda | |
| Italia | |
| Letonia | |
| Liechtenstein | |
| Lituania | |
| Luxemburgo | |
| Malta | |
| Países Bajos | |
| Noruega | |
| Austria | |
| Polonia | |
| Portugal | |
| Rumania | |
| Suecia | |
| Suiza | |
| Eslovaquia | |
| Eslovenia | |
| España | |
| República Checa | |
| Hungría | |
| Chipre (Rep.) | |
| Japón | |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado X |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 1 (Conectores M12 Push-Pull) |
| USB-C | |
| Sistema bus | USB 3.0 |
| Número de interfaces | 1 |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | (interno) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Potencia de emisión | máx. 20 dBm |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Módulos de radio conectables | 100 (En el modo de punto de acceso) |
| Anchura | 147 mm |
| Altura | 150 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones constructivas sin conector |
| Color (Carcasa) | color zinc |
| Color (Tapa) | negro (RAL 9005) |
| Material placa de base | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65 |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 60 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruido de banda ancha según EN 60068-2-64 | Categoría 1, clase A |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | ±2,2 kV |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Señal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 55032 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Indicaciones de montaje | Antena interna |
| Código de artículo | 1510147 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151971748 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.412 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.405 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
Productos compatibles
-
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Conector para datos 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Conector 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Cable de red 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Cable de red 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cable coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago