FL WLAN 2331
-
Módulo inalámbrico
1360276
Punto de acceso WLAN, wifi 6, con 2 conexiones de antena externas (N-F), IP65, -20 °C … +60 °C, WLAN 802.11a, n, ac, ax, frecuencia: 2,4 GHz, 5 GHz, datos de conexión: 12 V DC ... 32 V DC o PoE, M12: para Power y LAN, HTTPS, CLI, REST-API
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Limitación comercial | |
| Nota CE | Los productos se ofrecen únicamente para la exportación fuera de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo. |
| Tipo de producto | Módulo inalámbrico |
| Construcción | Stand-alone |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106, IEC 60536) (Solo para interiores) |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 61010-1) |
| Grado de polución | 2 |
| Tarjeta inalámbrica | |
| Ejecución | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz, 5 GHz > 600 MBit/s |
| Indicaciones de montaje | montaje fijo |
| Trayecto de comprobación | Alimentación DC + interfaz Ethernet/PoE a tierra funcional 2,25 kV DC 1 min |
| Alimentación: Electrónica del módulo | |
| Tecnología de conexión | Conector M12 |
| Tipo de conexión | Conexión rápida Push-Pull o conexión por tornillo |
| Gama de secciones AWG | 24 ... 16 (Cables de cobre clasificados para 85 °C (UL)) |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (SELV [y energía limitada / fuente de corriente limitada o clase 2 (NEC) para UL]) |
| 48 V DC (PoE) | |
| Tensión de alimentación | 12 V DC ... 32 V DC (SELV [y energía limitada / fuente de corriente limitada o clase 2 (NEC) para UL]) |
| 42,5 V ... 57 V (PoE) | |
| Corriente de alimentación | típ. 228 mA (con DC Unom/20 °C/tasa de transferencia de datos típica) |
| 127 mA (con PoE 48 V DC/20 °C/tasa de datos típica/sin USB) | |
| Absorción de corriente | máx. 900 mA (con DC Umín/Tmáx/tasa máxima de transferencia de datos) |
| máx. 257 mA (con PoE Umín/Tmáx/tasa máxima de transferencia de datos) | |
| Antena | |
| Cantidad | 2 |
| Nota acerca del tipo de conexión | MIMO |
| Funciones | |
| Configuración | Gestión basada en web, CLI automatizable, REST-API |
| Calidad de Servicio (QoS) | sí |
| Certificaciones de radio | EE.UU., Canadá |
| Ethernet/PoE (M12) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conector M12, codificado X |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 1 (Conectores M12 Push-Pull) |
| USB-C | |
| Sistema bus | USB 3.0 |
| Número de interfaces | 1 |
| Wireless | |
| Denominación | LAN inalámbrica |
| Tipo de conexión de la antena | N (hembra) |
| Banda de frecuencia | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Estándar de radio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| ac | |
| ax | |
| Wi-Fi 6 | |
| Potencia de emisión | máx. 20 dBm (con dos antenas) |
| Cantidad de interfaces de radio | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Módulos de radio conectables | 100 (En el modo de punto de acceso) |
| Anchura | 147 mm |
| Altura | 150 mm |
| Profundidad | 51 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones constructivas sin conector |
| Color (Carcasa) | negro (RAL 9005) |
| Material placa de base | Fundición inyectada de cinc, niquelada |
| Material carcasa | PC |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP65 (sin prueba UL) |
| Presión de aire (servicio) | 800 hPa ... 1080 hPa (hasta 2000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 60 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, impulso de choque semisinusoidal |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruido de banda ancha según EN 60068-2-64 | Categoría 1, clase A |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | ± 6 kV |
| Descarga en el aire | ± 8 kV |
| Descarga indirecta | ± 6 kV |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Intensidad del campo de prueba | 3 V/m |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Observación | ±2,2 kV |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Sobrecorriente momentánea (surge) | |
| Señal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (asimétrico) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensión | 10 V |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | FCC/CFR 47, Part 15.107 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | FCC/CFR 47, Part 15.109 |
| Resultado del ensayo | Clase A |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | ICES-003 Issue 6 section 6.1 |
| Resultado del ensayo | Clase B |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | ICES-003 Issue 6 section 6.2 |
| Resultado del ensayo | Clase A |
| Indicaciones de montaje | Antenas no incl. en vol. de suministro |
| Código de artículo | 1360276 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151691523 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.479 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.420 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable (no cualificado para el mercado europeo) |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Diboron trioxide (n.º CAS: 1303-86-2) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
Productos compatibles
-
FL MICRO SD FLASH - Memoria de programa y configuración 1129482
-
SACC-P12MSX-8CT-CL SH - Conector para datos 1489580
-
SACC-P12FS-5PL-CM SH - Conector 1438180
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Cable de red 1407472
-
NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC - Cable de red 1407474
-
SAC-5P- 2,0-PUR/M12FS - Cable para sensores/actuadores 1504848
-
SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH - Cable para sensores/actuadores 1500758
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Cable coaxial 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Cable coaxial 1340124
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2838490
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago