Puede integrar los Axioline Smart Elements en sistemas con la interfaz Smart Element. Este Smart Element registra señales de termopares usuales en el comercio en el entorno industrial. El Smart Element es compatible con distintos tipos de termopares según DIN EN 60584-1 y DIN 46710, así como tensiones lineales de -100 mV a +100 mV. La entrada Pt 100 puede utilizarla como entrada de sensor o como unión fría externa.
AXL SE UTH4 EF
-
Módulo de temperatura
1182068
Axioline Smart Elements, Módulo de registro de temperatura, Entradas analógicas: 4 (Entradas para termopares o tensión lineal), tecnología de conexión: 2 conductores (apantallados, trenzados por pares), Unión fría externa (también útil como entrada de sensor Pt 100 adicional): 1, tecnología de conexión: 4 conductores, índice de protección: IP20; El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA).
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 14,9 mm |
| Altura | 62,2 mm |
| Profundidad | 62 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Tipo de montaje | Montaje por encaje (Ranura para Smart Element) |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Interfaz Smart Element | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexión | Conectores Card Edge |
| Tiempo de inicio hasta disponibilidad de funcionamiento | < 500 ms |
| Datos de programación | |
| Canal de datos de proceso | 80 Bit |
| Área de direcciones de entrada | 10 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 10 Byte |
| Telegrama de datos de bus de campo (PROFIBUS) | |
| Demanda de datos de parámetros | 21 Byte |
| Necesidad de datos de configuración | 6 Byte |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Entradas analógicas |
| Descripción de la entrada | Entradas para termopares o tensión lineal |
| Número de entradas | 4 (Entradas para termopares o tensión lineal) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2 conductores (apantallados, trenzados por pares) |
| Tipos de sensor utilizables (TC) | B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W, HK, entrada mV |
| Tolerancia relativa | típ. 0,01 % (Termopar tipo K, NiCr-Ni) |
| Véanse las tablas de los datos de tolerancia | |
| Tolerancia absoluta | típ. ± 0,27 K (Termopar de tipo K, además de tolerancia del punto de comparación) |
| Véanse las tablas de los datos de tolerancia | |
| Representación del valor de medición | 16 bits (15 bits + signo) |
| Tiempo de filtro de entrada | 40 ms |
| 60 ms | |
| 100 ms | |
| 120 ms (ajustable) | |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Protección contra transitorios | |
| Analógico: | |
| Denominación Entrada | Unión fría externa (también útil como entrada de sensor Pt 100 adicional) |
| Número de entradas | 1 |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 4 conductores |
| Tipos de sensor utilizables (RTD) | Pt 100 |
| Tiempo de filtro de entrada | 120 ms |
| Tipo de producto | Componente de E/S |
| Familia de productos | Axioline Smart Elements |
| Construcción | modular |
| Posición de montaje | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Grado de polución | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,75 W |
| Potenciales: Alimentación de lógica de los Smart Elements (USE) | |
| Tensión de alimentación | a través de conectores Card Edge |
| Potenciales: Alimentación de periféricos (UP) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de conectores Card Edge) |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | máx. 28 mA |
| típ. 22 mA | |
| Absorción de corriente | min. 16 mA (sin periferia conectada) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones; Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
| Protección por fusible | Consulte el sistema en el que emplea el Smart Element. |
| Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/alimentación de 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación lógica/tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensión de prueba: Alimentación de 24 V (periferia) / tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Periferia |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Periferia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Nota acerca del tipo de conexión | Tenga en cuenta las indicaciones sobre las secciones de cable que se incluyen en el manual del usuario "Axioline Smart Elements". |
| Sección de conductor rígido | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² | |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Ensayo mecánico | |
| Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g |
| Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g |
| Choque continuo según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Código de artículo | 1182068 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DRIB43 |
| GTIN | 4063151371005 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 40,75 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 38,05 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85437090 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4620093b-64a4-4650-9de3-5faee94a7b21 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 6,962 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiqueta 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Tira de rotulación 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Marcador para bornes 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Marcador para bornes 0830756
-
MTKD-CU/CUNI - Bornes para termopares 3100059
-
MTKD-FE/CUNI - Bornes para termopares 3100046
-
MTKD-NICR/CUNI - Bornes para termopares 3100075
-
MTKD-NICR/NI - Bornes para termopares 3100062
-
MTKD-E-CU/A-CU - Bornes para termopares 3100091
-
MTKD-S-CU/E-CU - Bornes para termopares 3100101
Sus ventajas
4 canales de entrada analógicos para la conexión de termopares o tensiones lineales de -100 mV a +100 mV
Conexión de los sensores en técnica de 2 conductores
Posibilidad de conexión de un sensor Pt 100 en tecnología de 4 conductores como sensor de uniones frías o canal de medición RTD adicional
Registro interno y compensación de la temperatura de la junta de referencia (parametrizable)
Placa de características guardada
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago