AXL SE DI8/2 48 - Módulo digital
1438680

Se prepara para cumplir los requisitos de la CRA

Axioline Smart Elements, Módulo de entrada digital, Entradas digitales: 8 (libre de potencial), 48 V DC, tecnología de conexión: 2 conductores, índice de protección: IP20

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto









Sus ventajas

8 entradas digitales según EN 61131-2 tipo 1 y tipo 3 para entradas de 48 V DC
Tensión nominal: 48 V DC
Corriente nominal: 2,4 mA
Conexión de los sensores con tecnología de 2 conductores flotantes
Duración de filtrado < 1 ms
Placa de características guardada