AXL F PSDO8/3 XC 1F
-
Módulo de seguridad
1369867
Axioline F, Módulo de salida digital, Seguridad funcional, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Salidas digitales: 4 (Con asignación de 2 canales), 8 (Con asignación de 1 canal), 2 A, tecnología de conexión: 2, 3 conductores, índice de protección: IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 5 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 5 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 22 Byte ((Parámetros I y F)) |
| Necesidad de datos de configuración | 10 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salidas digitales |
| Tipo de conexión | Sistema de conexión directa |
| Tecnología de conexión | 2, 3 conductores |
| Número de salidas | 4 (Con asignación de 2 canales) |
| 8 (Con asignación de 1 canal) | |
| 8 | |
| Circuito de protección | Protección contra sobrecarga, circuito de rueda libre para cargas inductivasConexión de descarga para la descarga acelerada de cargas capacitivas |
| Tensión de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida | máx. 2 A (por canal) |
| máx. 1,5 A (por canal según CULUS) | |
| máx. 4 A (por grupo) | |
| máx. 3 A (por grupo según CULUS) | |
| máx. 8 A (Corriente suma de todas las salidas, tenga en cuenta las indicaciones en el manual del usuario.) | |
| máx. 6 A (Corriente total de todas las salidas según CULUS) | |
| Corriente de salida máxima por canal | 2 A |
| Corriente de salida máxima por módulo / borne | 8 A |
| Longitud de cable admisible | máx. 1000 m (Total del cable de ida y de retorno) |
| Comportamiento en caso de sobrecarga | La salida afectada se desconecta y se genera un mensaje de diagnóstico. |
| Familia de productos | Axioline F |
| Aplicación | Seguridad funcional |
| PROFIsafe | |
| únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens | |
| Construcción | modular |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potenciales | |
| Circuito de protección | Protección contra polarización, circuito de protección CEM, detección de subtensión |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 280 mA |
| típ. 260 mA (todas las salidas activadas; alimentación a través de UO de 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potenciales: Alimentación de módulos de salidas digitales (UO) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 25 mA (todas las salidas activadas; alimentación desde UO con 30 V DC; sin alimentación de los actuadores) |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 60 °C (Posición de montaje: discrecional) |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 75 % (sin condensación) |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Method 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 21 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 50 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 1250 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 300 ppb |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | 2023122310116913 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Certificado | E238705 |
| UL Ex, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certificado | E366272 |
| Test de simulación ambiental | |
| Marcado | G3 |
| Certificado | ISA-S71.04 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1369867 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA531 |
| GTIN | 4063151723989 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 299 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 299 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 69f6c6e3-326f-4623-ac09-b6ee27014730 |
Productos compatibles
-
AXL F BS F - Conector de bus 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
EMT (35X46)R - Rótulo insertable 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Rótulo insertable 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
AXL SHIELD SET - Conexión de pantalla 2700518
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago