AXL F PSDI8/4 XC 1F
-
Módulo de seguridad
1369866
Axioline F, Módulo de entrada digital, Seguridad funcional, PROFIsafe, únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens, Entradas digitales: 4 (Con asignación de 2 canales), 8 (Con asignación de 1 canal), 24 V DC, tecnología de conexión: 2, 3, 4 conductores, Variante Extreme Conditions, índice de protección: IP20
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 53,6 mm |
| Altura | 126,1 mm |
| Profundidad | 54 mm |
| Observación acerca de indicaciones de medida | Dimensiones de la carcasa |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Bus local Axioline F | |
| Tipo de conexión | Módulo de zócalo de bus |
| Módulo | |
| Área de direcciones de entrada | 5 Byte |
| Espacio de direcciones de salida | 5 Byte |
| Demanda de datos de parámetros | 22 Byte ((Parámetros I y F)) |
| Necesidad de datos de configuración | 10 Byte |
| Digital: | |
| Denominación Entrada | Entradas digitales |
| Descripción de la entrada | IEC 61131-2 tipo 3 |
| Número de entradas | 4 (Con asignación de 2 canales) |
| 8 (Con asignación de 1 canal) | |
| Longitud del cable | máx. 1000 m (desde la salida de ciclo hasta la entrada segura (suma de ida y vuelta)) |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Tecnología de conexión | 2, 3, 4 conductores |
| Tensión de entrada | 24 V DC (mediante salidas de ciclo T1 y T2 o alimentación externa) |
| Rango de tensión de entrada | -3 V DC ... 30 V DC |
| Tensión de entrada nominal UIN | 24 V DC |
| Corriente nominal de entrada a UIN | típ. 4,2 mA |
| Corriente de entrada típica por canal | 4,2 mA |
| Tiempo de filtro de entrada | 1,5 ms |
| 3 ms (Por defecto) | |
| 5 ms | |
| 15 ms | |
| Familia de productos | Axioline F |
| Aplicación | Seguridad funcional |
| PROFIsafe | |
| únicamente para la conexión a un sistema de control de Phoenix Contact y Siemens | |
| Construcción | modular |
| Características especiales | Rango de temperatura ampliado |
| Variante Extreme Conditions |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 2 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Potenciales | |
| Circuito de protección | Protección contra polarización, circuito de protección CEM, detección de subtensión |
| Potenciales: Suministro del bus local Axioline F (UBus) | |
| Tensión de alimentación | 5 V DC (a través del módulo de zócalo de bus) |
| Absorción de corriente | máx. 310 mA |
| típ. 280 mA (todas las entradas activadas; alimentación a través de UI de 19,2 V DC ... 30 V DC) | |
| Potenciales: Alimentación para módulos de entradas digitales (UI) | |
| Tensión de alimentación | 24 V DC |
| Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
| Absorción de corriente | típ. 9 mA (todas las entradas activadas; alimentación desde UI con 30 V DC; sin alimentación de los sensores a través de las alimentaciones pulsantes T1 y T2) |
| Tecnología de conexión | |
| Denominación Conexión | Enchufe Axioline F |
| enchufable | sí |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Enchufe Axioline F | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -35 °C ... 60 °C (Posición de montaje: discrecional) |
| Índice de protección | IP20 |
| Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 108 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 75 % (En un valor medio, ocasionalmente 85 %, sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 75 % (sin condensación) |
| Comprobación (gas nocivo) | |
| Norma de ensayo | ISA-71.04-2013 G3 Harsh Group A |
| IEC 60068-2-60:2015 Method 4 | |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Humedad del aire (relativa) | 75 % ±3 % |
| Duración del ensayo | 21 Días |
| Concentración volumétrica H2S (Sulfuro de hidrógeno) | 50 ppb |
| Concentración volumétrica NO2 (Dióxido de nitrógeno) | 1250 ppb |
| Concentración volumétrica Cl2 (Cloro) | 10 ppb |
| Concentración volumétrica SO2 (Dióxido de azufre) | 300 ppb |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| ATEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | UL 22 ATEX 2909X |
| IECEx | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | IECEx ULD 22.0036X |
| UKEX | |
| Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | UL23UKEX2855X |
| CCC / China-Ex | |
| Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certificado | 2023122310116913 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | cULus |
| Certificado | E238705 |
| UL Ex, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4, Ex ec IIC T4 Gc X |
| Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4 | |
| Certificado | E366272 |
| Test de simulación ambiental | |
| Marcado | G3 |
| Certificado | ISA-S71.04 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Código de artículo | 1369866 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNA521 |
| GTIN | 4063151726652 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 287 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 222 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ec05fbe9-e9c8-4111-ae23-33075b44193e |
Productos compatibles
-
AXL F BS F - Conector de bus 2688129
-
ZB 20,3 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack 0829579
-
ZBF 10/5,8 AXL UNPRINTED - Tira de cinta Zack plana 0829580
-
EMT (35X46)R - Rótulo insertable 0801604
-
EMT (35X46)R YE - Rótulo insertable 0801605
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Destornillador 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Tenaza de crimpado 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Tenaza de crimpado 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Tenaza de crimpado 1134913
-
AXL SHIELD SET - Conexión de pantalla 2700518
Sus ventajas
Hasta cat. 4/PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3 según EN IEC 62061, SIL 3 según IEC 61508
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago