PLC-OSP- 24DC/110DC/ 3RW
-
Módulo de relé de estado sólido
2982511
PLC-INTERFACE para aplicaciones ferroviarias, compuesto de borne de base con conexión por resorte y relé de estado sólido en miniatura integrado, rango: 0,7 x UN hasta 1,25 x UN, rango de temperatura: -25 °C hasta +70 °C, 1 contacto de cierre, entrada: 24 V DC, salida: 12-140 V DC/3 A
Detalles de producto
| Tipo de producto | Módulo de relés de estado sólido |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Aplicación | Aplicaciones ferroviarias |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Estado de mantenimiento de datos | |
| Fecha del último mantenimiento de los datos | 15.09.2025 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,29 W |
| Tensión de prueba (Entrada/salida) | 2,5 kVeff (Entrada/salida) |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 160 V DC |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV |
| Tensión nominal de entrada UN | 24 V DC |
| Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,7 ... 1,25 (t < 1 s = 0,6 ... 1,4 x UN) |
| Rango de tensión de entrada | 16,8 V DC ... 30 V DC |
| Umbral de conmutación Señal "0" referido a UN | < 0,4 |
| Umbral de conmutación Señal "1" referido a UN | > 0,6 |
| Corriente de entrada típica a UN | 12 mA |
| Tiempo de conexión típico | 400 µs |
| Tiempo de desconexión típico | 200 µs |
| Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en serie |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 150 V |
| Frecuencia de transmisión | 50 Hz |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto abierto |
| Tipo de salida digital | electrónico |
| Tensión nominal de salida | 110 V DC |
| Gama de tensión de salida | 12 V DC ... 140 V DC (t < 1 s = 1,40 x UN) |
| Corriente continua límite | 3 A (ver curva derating) |
| Limitación de sobretensiones | > 150 V |
| Caída de tensión con corriente constante límite máxima | < 150 mV |
| Circuito de salida | 2 conductores sin masa |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inversión de polaridad en paralelo |
| Prot. contra sobretensiones |
| Lado de entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Lado de salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por resorte |
| Longitud de pelado | 8 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Anchura | 6,2 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 86 mm |
| Color | verde (RAL 6021) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | discrecional |
| Código de artículo | 2982511 |
| Unidad de embalaje | 10 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK6223 |
| GTIN | 4046356094504 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 35,13 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 32,86 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85364190 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Resistencia a los choques según DIN 50155 (exigencias según EN 61373)
Rango de temperatura de -25 °C ... +70 °C
Margen de tensión de entrada de 0,7-1,25 x UN
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago